• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura a griglia in acciaio inox (carico uniforme SUS304 30kg, diametro tubo φ19mm), ripiano aggiuntivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM19-23S
TSM19-33S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass Amount Of Content

62.87 €

4 giorni 550454-04334989999260908950g1 pc.

81.60 €

4 giorni 800454-048449899992609151.25kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Depth(mm) 350 Product Type Lightweight Type Option
Uniform Load Capacity(kg/grade) 30 Other Option Details Type Additional shelf board
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico