• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura a griglia in acciaio inox (carico uniforme SUS304 30kg, diametro tubo φ19mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM19-3233
TSM19-3234
TSM19-3333
TSM19-3334
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

193.01 €

6 giorni 5503500454-04414.6kg1 unit

237.96 €

6 giorni 5504500454-04505.5kg1 unit

233.73 €

6 giorni 8003750454-04685.5kg1 unit

292.26 €

6 giorni 8004750454-04766.7kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Stainless Steel Depth(mm) 350
Height(mm) 830 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 30
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico