• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Parete divisoria per scaffalatura in acciaio inox per carico medio (con staffa per ripiano intermedia) SUS304

Parete divisoria per scaffalatura in acciaio inox per carico medio (con staffa per ripiano intermedia) SUS304

SM3 type shelf board for SUS shelf with intermediate support. The loading capacity will be reduced by half if a concentrated load is applied. Be sure to use it with a uniform load.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM3-T35S
SM3-T36S
SM3-T39S
SM3-T45S
SM3-T46S
SM3-T49S
SM3-T55S
SM3-T56S
SM3-T59S
SM3-T65S
SM3-T66S
SM3-T69S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

220.40 €

29 giorni 900471840283-83546.5kg1 pc.

240.49 €

29 giorni 900571840283-83717.4kg1 pc.

402.74 €

29 giorni 900921840283-839712.7kg1 pc.

258.46 €

29 giorni 12004711140283-83628kg1 pc.

287.03 €

29 giorni 12005711140283-83899.1kg1 pc.

486.80 €

29 giorni 12009211140283-840115.8kg1 pc.

360.43 €

29 giorni 15004711440283-841911.7kg1 pc.

397.40 €

29 giorni 15005711440283-843513kg1 pc.

690.90 €

29 giorni 15009211440283-845123.1kg1 pc.

454.65 €

29 giorni 18004711740283-842715.3kg1 pc.

501.66 €

29 giorni 18005711740283-844317.1kg1 pc.

879.93 €

29 giorni 18009211740283-846030.4kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type Optional medium capacity type Uniform Load Capacity(kg/grade) 200
Other Option Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico