• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura per carico medio in acciaio inox (SUS304 / ripiano solido, 300kg, altezza 1,800mm, 4 livelli)

Scaffalatura per carico medio in acciaio inox (SUS304 / ripiano solido, 300kg, altezza 1,800mm, 4 livelli)

[Features]
· Assembly is easy since it is a bolt-less structure which does not use a single bolt.
· Excellent durability and safety.
· Cost reduction can be achieved by expanding the structure in a manner that shares use of some posts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM3-6354
SM3-6354B
SM3-6364
SM3-6364B
SM3-6394
SM3-6394B
SM3-6454
SM3-6454B
SM3-6464
SM3-6464B
SM3-6494
SM3-6494B
SM3-6554
SM3-6554B
SM3-6564
SM3-6564B
SM3-6594
SM3-6594B
SM3-6654
SM3-6654B
SM3-6664
SM3-6664B
SM3-6694
SM3-6694B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Caution Amount Of Content

1,615.02 €

29 giorni Standalone Type900471840283-739145.8kg-1 unit

1,378.53 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)900471840283-740438.6kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,707.97 €

29 giorni Standalone Type900571840283-743949.5kg-1 unit

1,471.54 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)900571840283-744742.3kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,341.02 €

29 giorni Standalone Type900921840283-747170.2kg-1 unit

2,104.54 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)900921840283-748063kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,830.32 €

29 giorni Standalone Type12004711140283-751054kg-1 unit

1,594.43 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)12004711140283-752846.8kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,949.14 €

29 giorni Standalone Type12005711140283-755258.5kg-1 unit

1,712.76 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)12005711140283-756151.2kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,729.05 €

29 giorni Standalone Type12009211140283-759584.6kg-1 unit

2,493.21 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)12009211140283-760977.4kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,290.14 €

29 giorni Standalone Type15004711440283-763370.9kg-1 unit

2,054.31 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)15004711440283-764163.6kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,437.49 €

29 giorni Standalone Type15005711440283-767676.1kg-1 unit

2,201.11 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)15005711440283-768468.8kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

3,595.36 €

29 giorni Standalone Type15009211440283-7714116.2kg-1 unit

3,358.93 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)15009211440283-7722109kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,720.72 €

29 giorni Standalone Type18004711740283-775787.4kg-1 unit

2,485.38 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)18004711740283-776580.2kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,911.95 €

29 giorni Standalone Type18005711740283-779094.5kg-1 unit

2,675.52 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)18005711740283-780387.3kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

4,405.32 €

29 giorni Standalone Type18009211740283-7838147.2kg-1 unit

4,170.04 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)18009211740283-7846140kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Height(mm) 1800 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 300 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico