• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura per carico medio in acciaio inox (300kg, altezza 2,100mm, 5 livelli)

Scaffalatura per carico medio in acciaio inox (300kg, altezza 2,100mm, 5 livelli)

[Features]
· Assembly is easy since it is a bolt-less structure which does not use a single bolt.
· Excellent durability and safety.
· Cost reduction can be achieved by expanding the structure in a manner that shares use of some posts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM3-7355
SM3-7355B
SM3-7365
SM3-7365B
SM3-7395
SM3-7395B
SM3-7455
SM3-7455B
SM3-7465
SM3-7465B
SM3-7495
SM3-7495B
SM3-7555
SM3-7555B
SM3-7565
SM3-7565B
SM3-7595
SM3-7595B
SM3-7655
SM3-7655B
SM3-7665
SM3-7665B
SM3-7695
SM3-7695B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Caution Amount Of Content

1,903.16 €

29 giorni Standalone Type900471840283-789754.7kg-1 unit

1,633.60 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)900471840283-790146.3kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,017.36 €

29 giorni Standalone Type900571840283-793559.4kg-1 unit

1,747.30 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)900571840283-794350.9kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,813.21 €

29 giorni Standalone Type900921840283-797885.4kg-1 unit

2,542.06 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)900921840283-798676.9kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,160.42 €

29 giorni Standalone Type12004711140283-801064.5kg-1 unit

1,887.62 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)12004711140283-802856kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,304.51 €

29 giorni Standalone Type12005711140283-805270kg-1 unit

2,034.46 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)12005711140283-806161.6kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

3,284.85 €

29 giorni Standalone Type12009211140283-8095102.8kg-1 unit

3,014.80 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)12009211140283-810994.4kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,719.58 €

29 giorni Standalone Type15004711440283-813385kg-1 unit

2,449.46 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)15004711440283-814176.6kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,903.89 €

29 giorni Standalone Type15005711440283-817691.5kg-1 unit

2,635.49 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)15005711440283-818473.1kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

4,355.21 €

29 giorni Standalone Type15009211440283-8214141.8kg-1 unit

4,086.36 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)15009211440283-8222133.3kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

3,244.86 €

29 giorni Standalone Type18004711740283-8257105.2kg-1 unit

2,974.97 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)18004711740283-826596.7kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

3,483.29 €

29 giorni Standalone Type18005711740283-8290114.1kg-1 unit

3,212.62 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)18005711740283-8303105.7kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

5,353.16 €

29 giorni Standalone Type18009211740283-8338180.1kg-1 unit

5,083.76 €

29 giorni Added connectable type (2 supports)18009211740283-8346171.6kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Height(mm) 2100 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 300 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico