Rastrelliera a pannello forato Panelina, capacità di carico massima 10kg/unità (Codici componente)

Rastrelliera a pannello forato Panelina, capacità di carico massima 10kg/unità
  • Sconto volumi elevati
Ideal for tool management on a workbench (table) as it allows users to understand the tool type management situation at a glance. Punching panel rack which can be used for multiple purposes. Conventional hooks can be used as well. Tool classification.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TUR-4

Codice componente
TUR-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

132.74 €

4 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 410 Depth(mm) 91 Height(mm) 443
Product Type 1 Rack a pannello forato Details Type Table Mounted Type Maximum Load(kg/unit) 10
JAN Code 4989999234756 Trusco Code 440-8845 Mass 2900
Material (Main Body) Steel Polyethylene Accessory Hook L x 4 Pieces Features Ideal for tool management at the edge of a wall as it allows you to understand the tool type management situation at a glance.
Peg-Board 485X890mm Square Hole(mm) 10 Application Tool Classification
Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico