Carrello per attrezzi (Per HSK NC5)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WD1020
WD1040
WD4030
WD6324
WD6348
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Number of Steps
(Level)
Number of storage holders Holder color Tooling shelf
(sheet)
Trusco Code Apply Material Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

525.38 €

13 giorni 320Purple1452-7381For HSK100A, NC5-100Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

560.43 €

13 giorni 240Purple2452-7399For HSK100A, NC5-100Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

522.76 €

13 giorni 330Yellow1452-7402For HSK40A, NC5-46Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

505.83 €

13 giorni 324Green1452-7429For HSK63A, NC5-63Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

563.31 €

13 giorni 248Green2452-7437For HSK63A, NC5-63Holder: PP ResinSteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 693 Depth(mm) 550 Height(mm) 790
Color Green Mass(g) 36000 Uniform Load Capacity(kg/unit) 200
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico