• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per attrezzi compatto "Tool Carry Seven"

Carrello per attrezzi compatto "Tool Carry Seven"

A tray that has undergone seamless joint processing. Therefore, liquids such as oils do not leak even if they spill. Lightweight and compact. The handles make it convenient for carrying.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-7R
TC-7SB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)
Caster Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Uniform Load Capacity: Shallow Type
(kg/stage)
Uniform Load Capacity: Deep Type
(kg/stage)
Amount Of Content

128.82 €

4 giorni Red4989999278231450-2761The trays are made from seamless drawing press method, therefore liquids such as oils do not leak. Light weight and compact. Handle allows convenient movement.12000Swivel type (with stopper) 75 mm (2 pcs) Fixed Type 130 mm (2 pcs)SteelSteelSynthetic Rubber20301 unit

128.82 €

4 giorni Sky Blue4989999278248450-2779The trays are made from seamless drawing press method, therefore liquids such as oils do not leak. Light weight and compact. Handle allows convenient movement.12000Swivel type (with stopper) 75 mm (2 pcs) Fixed Type 130 mm (2 pcs)SteelSteelSynthetic Rubber20301 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 471 Depth(mm) 340 Height(mm) 800
Maximum Load(kg/unit) 80 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico