• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello portadocumenti "Falcon" (Con ruote in uretano doppie/1 cassetto alto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAW-662VD-W
FAW-662VD-YG
FAW-672VD-W
FAW-672VD-YG
FAW-763VD-W
FAW-763VD-YG
FAW-773VD-W
FAW-773VD-YG
FAW-963VD-W
FAW-963VD-YG
FAW-973VD-W
FAW-973VD-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Color JAN Code Trusco Code Number of Steps
(Level)
Features Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Main Body Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Wheel Material Amount Of Content

389.66 €

6 giorni 600400587150White4989999216844436-91222Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5020600Steel474×288×119Urethane1 unit

389.66 €

7 giorni 600400587150Young Green4989999216851436-91312Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5020600Steel474×288×119Urethane1 unit

479.89 €

7 giorni 750500587150White4989999216943436-92202Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5027200Steel624×388×119Urethane1 unit

479.89 €

6 giorni 750500587150Young Green4989999216950436-92382Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5027200Steel624×388×119Urethane1 unit

453.60 €

6 giorni 600400730200White4989999217841436-93863Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5025200Steel474×288×119Urethane1 unit

453.60 €

7 giorni 600400730200Young Green-456-13683Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5025200Steel474×288×119Urethane1 unit

560.78 €

7 giorni 750500730200White4989999217933436-94753Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5033300Steel624×388×119Urethane1 unit

560.78 €

6 giorni 750500730200Young Green4989999217940436-94833Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5033300Steel624×388×119Urethane1 unit

457.22 €

6 giorni 600400870200White4989999219975436-96373Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5025700Steel474×288×119Urethane1 unit

457.22 €

7 giorni 600400870200Young Green4989999219982436-96453Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5025700Steel474×288×119Urethane1 unit

564.40 €

7 giorni 750500870200White4989999231311436-97343Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5033800Steel624×388×119Urethane1 unit

564.40 €

6 giorni 750500870200Young Green4989999231328436-97423Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.5033800Steel624×388×119Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico