• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Birdie (Con 1 cassetto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BDW-763V-W
BDW-773V-W
BDW-963V-W
BDW-973V-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Features Specifications Shelf Board Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Caster Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Wheel Material Amount Of Content

395.55 €

6 giorni 600400740450-1454Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4023640(23.64kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel494×274×58Rubber1 unit

478.21 €

6 giorni 750500740450-1535Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4030870(30.87kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel644×374×58Rubber1 unit

406.04 €

6 giorni 600400880450-1632Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4025100(25.1kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel494×274×58Rubber1 unit

489.04 €

6 giorni 750500880450-1730Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4032400(32.4kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel644×374×58Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Load(kg/unit) 200 Color White Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico