• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Birdie (Con piano superiore/1 cassetto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BDW-762TV-W
BDW-772TV-W
BDW-962TV-W
BDW-972TV-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Features Specifications Shelf Board Top Panel Dimensions frontage x depth x thickness
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Caster Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Wheel Material Amount Of Content

482.61 €

6 giorni 600400740450-1403Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)750×500×224028200(28.2kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel494×274×58Rubber1 unit

587.68 €

6 giorni 750500740450-1489Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)900×600×224037400(37.4kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel644×374×58Rubber1 unit

488.38 €

6 giorni 600400880450-1560Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)750×500×224028700(28.7kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel494×274×58Rubber1 unit

594.42 €

6 giorni 750500880450-1667Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)900×600×224038100(38.1kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel644×374×58Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Load(kg/unit) 200 Color White Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 2 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico