• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Birdie (Con ruote in uretano/2 cassetto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BDW-963V2U-W
BDW-973V2U-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Features Specifications Shelf Board Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Caster Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Wheel Material Amount Of Content

570.34 €

6 giorni 600400450-1608Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4031040(31.04kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel494×274×58Urethane1 unit

700.85 €

6 giorni 750500450-1705Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.Product Registered Patent No. 4866138Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)4041290(41.29kg)Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs) Swivel Type 100 mm (2 pcs)SteelSteel644×374×58Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 200 Color White
Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico