Carrello per attrezzi (Con piastra posteriore)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NTS-307N-W
NTS-307N-YG
NTS-308N-W
NTS-308N-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)
Caster Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material

266.82 €

25 giorni 600400White4989999233605440-8241The top panel includes a mat.20300Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces)SteelSteelUrethane

266.82 €

25 giorni 600400Young Green4989999233612440-8250The top panel includes a mat.20300Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces)SteelSteelUrethane

320.41 €

25 giorni 750500White4989999233629440-8268The top panel includes a mat.26700Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces)SteelSteelUrethane

320.41 €

25 giorni 750500Young Green4989999233636440-8276The top panel includes a mat.26700Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces)SteelSteelUrethane

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Uniform Load Capacity(kg/stage) 40
Number of Steps(Level) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico