Carrello per attrezzi (Con cassetti e sportello)

Carrello per attrezzi (Con cassetti e sportello)
  • Sconto volumi elevati
A cylinder lock is included with the door to assist in the management of tools and parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NTS-503N-W

Codice componente
NTS-503N-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

763.09 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 150 Color White Uniform Load Capacity(kg/stage) 40
JAN Code 4989999233766 Trusco Code 440-8403 Number of Steps(Level) 3
Features The door includes a cylinder lock useful for storing tool parts. A top panel mat is also included. Specifications The shelf board can be used only on the front side Mass(g) 29500
Caster Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces) Main Body Material Steel Caster Bracket Material Steel
Drawer internal dimensions: width x length x depth(mm) 235×325×70 Wheel Material Urethane

Si trova sulla pagina di Carrello per attrezzi (Con cassetti e sportello), il codice articolo è il seguente: NTS-503N-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NTS-503N-W.

Supporto tecnico