Carrello stampato con maniglia fissa carico uniforme 150 / 250 / 350kg

Carrello stampato con maniglia fissa carico uniforme 150 / 250 / 350kg
  • Sconto volumi elevati
Noise is reduced by the standard-feature radial ball bearings for the pivot of the swivel wheels and the axles of all 4 wheels. Positions of the swivel wheels and the fixed wheels are interchangeable as they share the same caster mounting pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

250KN

Codice componente
250KN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

237.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Uniform Load(kg) 250 Main Body Material Acciaio
Main body: option Corpo principale Product Type Fixed Handle Type Length(mm) 840
Width(mm) 540 Height(mm) 145 Handle Height(mm) 852
Caster Diameter(mm) 100 Casters Model Number Fixed: EKS-100; Swivel: EJS-100 Compatible Stopper H-200B、HTL01
JAN Code 4989999234633 Trusco Code 440-8721 Mass(g) 11400
Features Noise is further reduced by standardly featured radial ball bearings for pivot of the swivel wheels and axles of the 4 wheels. Positions of the swivel wheels and the fixed wheels are interchangeable as they share the same caster mounting pitch. Caster Mounting Pitch φ100 mm (82 × 40), ø125 mm (70×70) * Swivel and Fixed Wheels Dual Use Specifications Assembly type, Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs Each
Load Platform Steel Handle Steel Handle Surface Processing Powder Coating
Caster Bracket Material Steel Wheel Material Rubber Material/mat Vinyl Chloride
Assembly guide 20 Minutes per 1 Person Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello stampato con maniglia fissa carico uniforme 150 / 250 / 350kg, il codice articolo è il seguente: 250KN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 250KN.

Supporto tecnico