• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Ripiano intermedio per HiTainer per impieghi leggeri (Piastra inferiore in acciaio)

Ripiano intermedio per HiTainer per impieghi leggeri (Piastra inferiore in acciaio)

Lightweight and easily movable Hi-Tainer.
[Features]
· Excellent rust prevention performance.
· Can be folded and stored away.
· Powder coating, which provides excellent dirt resistance.
· Greatly reduces the labor with transshipment of products.
[Applications]
· Ideal for light and bulky load items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THT-1T-BK

Codice componente
THT-1T-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Amount Of Content

136.59 €

5 giorni 90001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore per rotoli Main Body Material Acciaio Main body: option Opzione
Product Type Middle shelf board Width(mm) 720 Depth(mm) 560
Compatible Dolly Model THT-1(A・C)、THT-12(A・C)、THT-1L(A・C) Trusco Code 454-0271 Optional Even Load(kg) 100/Tiers
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Ripiano intermedio per HiTainer per impieghi leggeri (Piastra inferiore in acciaio), il codice articolo è il seguente: THT-1T-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THT-1T-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico