Copertura in tessuto non tessuto (Con cerniera) per "HiTainer"

Copertura in tessuto non tessuto (Con cerniera) per "HiTainer"
Tough and lightweight non-woven fabric cover for "HiTainer". The non-woven coated fabric will repel some amount of dirt and water. (It is not waterproof) For protecting cargo inside the cart.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THTN-5-GY

Codice componente
THTN-5-GY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

48.35 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore per rotoli Main Body Material Plastica Main body: option Opzione
Applicable Size(mm) For 1,100 x 800 x 1,700 JAN Code 4989999266627 Trusco Code 442-9851
Mass(g) 580 Features This is a non-woven cover for "Hi-Tainers" that is strong and light. The non-woven coated fabric will repel some amount of dirt and water. (It is not waterproof) Main Body Material Polypropylene non-woven fabric (Polyethylene coating)
Application For protecting cargo inside the cart. Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Copertura in tessuto non tessuto (Con cerniera) per "HiTainer", il codice articolo è il seguente: THTN-5-GY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THTN-5-GY.

Supporto tecnico