Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WORK-IN-M
Frontage(mm) | Fino a 500 | Depth(mm) | Fino a 300 | Height(mm) | Fino a 200 |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 356×208×150 | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 407×257×156 | Color | Clear |
JAN Code | 4904746425188 | Trusco Code | 444-9185 | Mass(kg) | 0.6 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore con pannelli asolati (Contenitore a cassa), il codice articolo è il seguente: WORK-IN-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WORK-IN-M.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali