Cassetta portautensili "Trunk Cargo"

Cassetta portautensili "Trunk Cargo"
Multipurpose storage box. A lid with a robust structure that guarantees it would even survive someone sitting on it.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ODC-30
ODC-50
ODC-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frontage
(mm)
Top Panel Tolerance Load Capacity
(L)
External Dimensions (Width x Depth x Height)
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
JAN Code Trusco Code Stopper Material Lid Material Mass
(kg)
Amount Of Content

38.84 €

4 6 giorni Fino a 500100kg30400×390×370304×306×2934989999233841440-8471--1.941 pc.

56.26 €

4 7 giorni 501–700100kg50600×390×370504×306×2934989999233858440-8489--2.711 pc.

82.24 €

4 9 giorni 701–900200kg70780×390×370680×305×2924989999233865440-8497ABSPolypropylene (PP)3.891 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 301–400 Height(mm) 301–400 Color Olive Drab (OD)
Main Body Material Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico