Piastra graduata per fresa al carburo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-KM10-100X70X1.0
B-KM10-100X70X1.5
B-KM10-100X70X2.0
B-KM10-100X70X2.5
B-KM10-100X70X3.0
B-KM10-100X70X3.5
B-KM10-100X70X4.0
B-KM10-100X70X4.5
B-KM10-100X70X5.0
B-KM10-100X70X6.0
B-KM10-100X70X7.0
B-KM10-100X70X8.0
B-KM10-100X70X9.0
B-KM10-100X70X10.0
B-KV30-100X70X1.0
B-KV30-100X70X1.5
B-KV30-100X70X2.0
B-KV30-100X70X2.5
B-KV30-100X70X3.0
B-KV30-100X70X3.5
B-KV30-100X70X4.0
B-KV30-100X70X4.5
B-KV30-100X70X5.0
B-KV30-100X70X7.0
B-KV30-100X70X8.0
B-KV30-100X70X9.0
B-KV30-100X70X10.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Thickness (T)

54.84 €

1 9 giorni KM101

75.02 €

1 9 giorni KM101.5

99.55 €

1 9 giorni KM102

124.48 €

1 7 giorni KM102.5

104.24 €

1 9 giorni KM103

119.21 €

1 7 giorni KM103.5

136.33 €

1 9 giorni KM104

153.33 €

1 7 giorni KM104.5

170.46 €

1 9 giorni KM105

200.82 €

1 11 giorni KM106

233.64 €

1 7 giorni KM107

266.01 €

1 7 giorni KM108

298.84 €

1 7 giorni KM109

334.26 €

1 9 giorni KM1010

54.84 €

1 15 giorni KV301

75.02 €

1 13 giorni KV301.5

99.55 €

1 13 giorni KV302

124.48 €

1 13 giorni KV302.5

104.24 €

1 15 giorni KV303

119.21 €

1 13 giorni KV303.5

136.33 €

1 13 giorni KV304

153.33 €

1 13 giorni KV304.5

170.46 €

1 13 giorni KV305

233.64 €

1 13 giorni KV307

266.01 €

1 13 giorni KV308

298.84 €

1 13 giorni KV309

334.26 €

1 13 giorni KV3010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Polishing Classification Black Vertical 100 Horizontal 70
External Tolerance(mm) ±1.0 Thickness Tolerance(mm) 0~+0.5

Supporto tecnico