Piastra di lucidatura al carburo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-KM10-100X70X1.0
G-KM10-100X70X1.5
G-KM10-100X70X2.0
G-KM10-100X70X2.5
G-KM10-100X70X3.0
G-KM10-100X70X3.5
G-KM10-100X70X4.0
G-KM10-100X70X4.5
G-KM10-100X70X5.0
G-KM10-100X70X6.0
G-KM10-100X70X7.0
G-KM10-100X70X8.0
G-KM10-100X70X9.0
G-KM10-100X70X10.0
G-KV30-100X70X1.0
G-KV30-100X70X1.5
G-KV30-100X70X2.0
G-KV30-100X70X2.5
G-KV30-100X70X3.0
G-KV30-100X70X3.5
G-KV30-100X70X4.0
G-KV30-100X70X4.5
G-KV30-100X70X5.0
G-KV30-100X70X6.0
G-KV30-100X70X7.0
G-KV30-100X70X8.0
G-KV30-100X70X9.0
G-KV30-100X70X10.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Thickness (T)

142.62 €

1 6 giorni KM101

111.01 €

77.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

KM101.5

165.16 €

1 19 giorni KM102

182.58 €

1 17 giorni KM102.5

199.86 €

1 17 giorni KM103

214.82 €

1 17 giorni KM103.5

231.95 €

1 17 giorni KM104

248.93 €

1 17 giorni KM104.5

266.07 €

1 17 giorni KM105

296.42 €

1 17 giorni KM106

329.25 €

1 17 giorni KM107

361.62 €

1 17 giorni KM108

394.44 €

1 17 giorni KM109

429.88 €

1 17 giorni KM1010

142.62 €

1 14 giorni KV301

148.02 €

1 17 giorni KV301.5

165.16 €

1 9 giorni KV302

182.58 €

1 17 giorni KV302.5

199.86 €

1 14 giorni KV303

214.82 €

1 17 giorni KV303.5

231.95 €

1 17 giorni KV304

248.93 €

1 17 giorni KV304.5

266.07 €

1 5 giorni KV305

296.42 €

1 17 giorni KV306

329.25 €

1 17 giorni KV307

361.62 €

1 17 giorni KV308

394.44 €

1 17 giorni KV309

429.88 €

1 17 giorni KV3010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Polishing Classification Polishing Vertical 100 Horizontal 70
External Tolerance(mm) ±1.0 Thickness Tolerance(mm) 0~+0.5

Supporto tecnico