• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cashew Brush Diagonal Black No. 20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

120116-0020

Codice componente
120116-0020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

14.61 €

3 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Material (hair) Goat wool Hair length(mm) 22
Writing brush standard and size(No.) 20 Details Type Specially Made for Arts and Crafts: Cashew Brush for Lacquer Applications Sling thickness(mm) 7
Hair color Black Hair material details Goat Hair Model Diagonal Strainer
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cashew Brush Diagonal Black No. 20, il codice articolo è il seguente: 120116-0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 120116-0020.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico