Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CNMG120408EN-M50-CTCP125
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Turning | work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato | Nose R | 0.8 |
Material type | CTCP125 | l | 12.9 | d | 12.7 |
s | 4.76 | d1 | 5.16 | Tool No. | 8927044 |
Surface Treatment | CVD Coating |
Si trova sulla pagina di Rompitruciolo CERATIZIT HyperCoat, il codice articolo è il seguente: CNMG120408EN-M50-CTCP125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CNMG120408EN-M50-CTCP125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali