Chip MaxiMill 274

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OFHT040305SN-F50-CTP1235
OFHT040305SN-M50-CTP1235
OFHT040305SN-M50-CTP2235
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material type Nominal Tool No.

14.03 €

4 giorni CTP1235OFHT040305SN-F508922008

14.03 €

4 giorni CTP1235OFHT040305SN-M508922012

14.03 €

4 giorni CTP2235OFHT040305SN-M508922013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) O (Regular octagon) Clearance angle F(25°) Work material Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy
l(mm) 3.94 d(mm) 9.52 s(mm) 3.18
d1(mm) 3.35 r(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico