Corpo fresa MaXMill HEC, AHEC

Corpo fresa MaXMill HEC, AHEC
[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Applications] Flat surfaces, grooves

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHEC.80.R.10-11
AHEC.100.R.12-11
AHEC.125.R.16-11
AHEC.160.R.20-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Dimension φD
(mm)
n max
(min-1)
Dimensions h
(mm)

671.67 €

1 6 giorni 801027892005758800050

785.42 €

1 6 giorni 1001232892005978640050

893.75 €

1 6 giorni 1251640892006188510063

1,300.00 €

1 6 giorni 16020408920064100400063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Scanalatura Mounting Method Albero Applicable Chip LNHX1106
Note 4

Supporto tecnico