• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Security Floor Case

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-3439-01
1-3439-02
1-3439-03
1-3439-04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Drawer specifications Option Numbers of drawers Weight
(g)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Drawer material Main Body, Shelf Board (AF-ST2) Material Drawer internal dimensions
(mm)
Shelf Board Pitch Accessory Amount Of Content

309.34 €

17 giorni Deep Model-Deep Model with 9 Shelves10200Floor Case AF-SM9-WhiteAF-SM9-WhitePS (Polystyrene)Steel, Baked Powder CoatingDeep: 233 x 307 x 80, Shallow: 233 x 307 x 3630 mm (AF-ST2 Only)Title Card (AF-SM9/SH12/S18), Shelf x 2 (AF-ST2)1 Set (Main Unit, Title Card)

310.81 €

21 giorni Medium-Model with 6 Shallow Shelves and 6 Deep Shelves10500Floor Case AF-SH12-WhiteAF-SH12-WhitePS (Polystyrene)Steel, Baked Powder CoatingDeep: 233 x 307 x 80, Shallow: 233 x 307 x 3630 mm (AF-ST2 Only)Title Card (AF-SM9/SH12/S18), Shelf x 2 (AF-ST2)1 Set (Main Unit, Title Card)

317.21 €

5 giorni Shallow Model-Shallow Model with 18 Shelves11800Floor Case AF-S18-WhiteAF-S18-WhitePS (Polystyrene)Steel, Baked Powder CoatingDeep: 233 x 307 x 80, Shallow: 233 x 307 x 3630 mm (AF-ST2 Only)Title Card (AF-SM9/SH12/S18), Shelf x 2 (AF-ST2)1 Set (Main Unit, Title Card)

301.95 €

17 giorni -Shelf BoardShelf Board x 3 Tiers8700Floor Case AF-ST2-WhiteAF-ST2-WhitePS (Polystyrene)Steel, Baked Powder CoatingDeep: 233 x 307 x 80, Shallow: 233 x 307 x 3630 mm (AF-ST2 Only)Title Card (AF-SM9/SH12/S18), Shelf x 2 (AF-ST2)1 Set (Main Unit, Shelf Plate: 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Folder Rack Pull-out type A4 Shape Width x Depth x Height(mm) 277X366X880

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico