• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Floor Case

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-286-02
3-286-03
3-286-04
3-286-05
3-286-06
3-291-09
3-291-10
3-291-11
3-291-13
3-291-14
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pull-out type Width x Depth x Height
(mm)
Numbers of drawers Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Main Body Material Drawer material Drawer internal dimensions
(mm)
Amount Of Content

292.52 €

16 giorni A4 Shape278×341×88018 (1 Row 18 Levels)Floor Case A4-M18PA4-18PSteelTransparent styrene resin225×311×32mm1 unit

436.02 €

18 giorni A4 Shape537×341×88018 (2 Row 9 Levels)Floor Case A4-M27PA4-M18PSteelTransparent styrene resin225×311×75mm1 unit

539.83 €

18 giorni A4 Shape537×341×88036 (2 Rows 18 Levels)Floor Case A4-18PA4-36PSteelTransparent styrene resin225×311×32mm1 unit

676.86 €

13 giorni A4 Shape796×341×88027 (3 Rows 9 Levels)Floor Case A4-36PA4-M27PSteelTransparent styrene resin225×311×75mm1 unit

788.98 €

18 giorni A4 Shape796×341×88054 (3 Rows 18 Levels)Floor Case A4-54PA4-54PSteelTransparent styrene resin225×311×32mm1 unit

307.33 €

16 giorni B4 Shape312×411×88010 (1 Row 10 Levels)Floor Case B4-M10PB4-M10PSteelTransparent styrene resin259×382×74mm1 unit

386.19 €

16 giorni B4 Shape312×411×88018 (1 Row 18 Levels)Floor Case B4-18PB4-18PSteelTransparent styrene resin259×382×37mm1 unit

539.83 €

18 giorni B4 Shape596×411×88020 (2 Rows 10 Levels)Floor Case B4-M20PB4-M20PSteelTransparent styrene resin259×382×74mm1 unit

955.08 €

18 giorni B4 Shape880×411×88054 (3 Rows 18 Levels)Floor Case B4-M10PB4-54PSteelTransparent styrene resin259×382×37mm1 unit

813.90 €

18 giorni B4 Shape880×411×88030 (3 Rows 10 Levels)Floor Case B4-M20PB4-M30PSteelTransparent styrene resin259×382×74mm1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Folder Rack Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico