• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Storage

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-9745-01

Codice componente
1-9745-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Main Body Material Shelf Material Shutter material Accessory Amount Of Content

214.08 €

6 giorni It is a shutter type plastic cabinet which is easy to assemble. It has a ventilation hole to prevent the rise of odor and temperature rise inside the cabinet. As for the shelf board, height adjustment is possible to two phases.PP (Polypropylene)Steel PlatePVC (Polyvinyl Chloride Resin)Shelf Board x 1 Piece / Key Mounting Bracket1 Set (Main Unit, Shelf Plate, Key Mounting Bracket)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 960 Frontage(mm) 795 Product Type Partition
Color Gray Depth(mm) 520 Weight(g) 18500
Manufacturer Product Name Storage: 8096N Part Number 8096N JAN Code 4973655480526
Amount Of Content 1 Set (Main Unit, Shelf Plate, Key Mounting Bracket)

Si trova sulla pagina di Storage, il codice articolo è il seguente: 1-9745-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-9745-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico