Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8-5646-01
Product Type | Telo ignifugo | Width×Length(m) | 0.92X0.92 | Color | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Tipo pieghevole | Manufacturer Product Name | Heat-resistant sheet Y-1 | Manufacturer Model Number | Y-1 |
Material | Pyromex® | Features | Instantaneous heat resistant temperature is 1,300°C or more, and with a minimum oxygen index of 55-62, it has excellent incombustibility. Even it is brought directly into contact with flame, it only becomes red hot, and does not lead to fusion or adhesion. | Heat Resistant Temperature | 250°C or less |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Heat-resistant sheet 0.92 x 0.92 m – 1.92 x 1.92 m, il codice articolo è il seguente: 8-5646-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8-5646-01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali