Foglio resistente al calore / prevenzione dei disastri CY-2

Foglio resistente al calore / prevenzione dei disastri CY-2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8-1089-01

Marca: AS ONE

Prezzo: 169.54

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 pc.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8-1089-01

Codice componente
8-1089-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

169.54 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Telo ignifugo Width×Length(m) 1X1 Color Verde OD
Shape Tipo pieghevole Manufacturer Product Name Heat-resistant disaster-preparedness sheet CY-2 Manufacturer Model Number CY-2
Material Conex (Meta Type Aramid Fiber) / PBO (Polybenzoxide Fiber) / Oxidized Fiber Features It is light and durable, improving work efficiency. It can be easily folded and transported. When used wet, sputter resistance is improved. It does not easily get loosened even when cut. Heat Resistant Temperature 450°C or less
Footnotes The brown and beige color of the product may vary, depending on the production lot. Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Foglio resistente al calore / prevenzione dei disastri CY-2, il codice articolo è il seguente: 8-1089-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8-1089-01.

Supporto tecnico