• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dome Mirror Dedicated for Crossroads Only

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-8068-03

Codice componente
6-8068-03
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mirror Material The material of frames Mounting Method Accessory Specifications Amount Of Content

701.09 €

19 giorni Acrylic ResinAluminumAttaches directly to the ceiling with a chain that hangs downMounting Hardware, ChainCrossroads Only1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mounting Type Mirror Shape Round Application Indoor dedicated
Size x Height(mm) φ1043×425 Curved surface R(mm) 512 Weight(g) 5000
Manufacturer Product Name Dome Mirror D100 Part Number 6-8068-03 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Dome Mirror Dedicated for Crossroads Only, il codice articolo è il seguente: 6-8068-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-8068-03.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico