Glass Cloth Adhesive Tape 188UL

Glass Cloth Adhesive Tape 188UL
An adhesive tape with excellent strength, adhesive ability and insulation properties.
[Features]
· Tape for electrical insulation with H type heat resistance.
· Features excellent heat resistance, mechanical strength and flame retardant properties (UL standard).
[Applications]
· For external wrapping and insulating layers on heat resistant transformers.
· For bundling and wrapping coils.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-1578-01

Codice componente
1-1578-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

66.87 €

5 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo bianco Larghezza(mm) 19
Lunghezza(m) 33 Spessore(mm) 0.18 Nome prodotto del costruttore Adhesive Tape 188UL 1933
Numero di modello del produttore No.188UL Caratteristiche Excellent physical strength, electrical insulation and heat insulation. It has thermosetting properties and features improved solvent resistance and wax resistance by through heat treatment. Materiale base Glass Cloth
Materiale agente adesivo Silicone Allungamento(%) 5 Note a piè di pagina Price per 1 roll.
Ritardante di fiamma Suitable for UL510FR E34833 Termoresistenza(°C) 180 Tensione di tenuta 3.5KV
Adesività 6.7N/19mm  Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico