Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2-2273-01 |
2-2273-02 |
2-2273-04 |
2-2273-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Spessore (mm) | Tensione di tenuta (V) | Nome prodotto del costruttore | Numero di modello del produttore | Codice JAN | Adesività | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.95 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 0.055 | 6000 | Polyimide Tape 1030-01 | 1030-01 | 4562108500692 | 593(gf/in) | 1 Roll | |
38.27 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 30 | 0.055 | 6000 | Polyimide Tape 1030-02 | 1030-02 | 4562108500708 | 593(gf/in) | 1 Roll | |
19.13 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 0.055 | 5500 | Polyimide Tape PIST-02 | PIST-02 | 4562108500722 | 380(gf/in) | 1 Roll | |
21.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 0.07 | 5500 | Polyimide Tape PIST-03 | PIST-03 | 4562108500739 | 610(gf/in) | 1 Roll |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Base marrone | Colori dettagliati | Brown |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Excellent insulation and heat resistance, and suitable for insulation and protection of electrical products which become very hot. Suitable for transformer and PCB masking, and insulation of aviation components, electric vehicles, and special electronic components. | Materiale base | Polyimide film | Materiale agente adesivo | Silicone |
Allungamento(%) | 63 | Ritardante di fiamma | UL510 | Termoresistenza(°C) | 205(3Hr) |
Carico di rottura | 5kgf/cm | Resistenza di isolamento | 1.0X1013 | Quantità contenuto | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(m)
Spessore(mm)
Tensione di tenuta(V)
Nome prodotto del costruttore
Numero di modello del produttore
Codice JAN
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali