Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-9166-01 |
1-9166-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore (mm) | Nome prodotto del costruttore | Numero di modello del produttore | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.035 | Kapton Tape, Kapton Tape 650S#12 | 650S#12 | 1 Roll | |
47.29 € | 2 | 6 giorni | 0.05 | Kapton Tape, Kapton Tape 650S#25 | 650S#25 | 1 Roll |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Base marrone | Larghezza(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(m) | 20 | Colori dettagliati | Brown | Materiale base | PI (Polyimide |
Materiale agente adesivo | Silicone | Ritardante di fiamma | UL510 Approved Product | Termoresistenza(°C) | 200 |
Quantità contenuto | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Spessore(mm)
Nome prodotto del costruttore
Numero di modello del produttore
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali