Copper Foil Adhesive Tape 831S

Copper Foil Adhesive Tape 831S
Electrical/electronic-use tape made from an acrylic adhesive applied to electrolytic copper foil.
[Features]
· Uses an electrically and thermally conductive electrolytic copper foil as a base material.
· Ideal for electromagnetic wave shielding of home appliances and OA equipment, for short rings of transformers, etc.
· Can be processed, works well as shielding, and can even be soldered.
[Applications]
· For electromagnetic shielding, short rings for switching transformers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-6926-01

Codice componente
6-6926-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

19.00 €

4 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Base marrone Larghezza(mm) 10
Lunghezza(m) 20 Spessore(mm) 0.07 Colori dettagliati Brown
Nome prodotto del costruttore Copper Foil Adhesive Tape 831S Numero di modello del produttore 831S Materiale base Electrolytic copper foil
Materiale agente adesivo Acrylic Applicazioni For short ring of shield switching transformer for electromagnetic waves. Valore resistenza superficiale 0.081Ω
Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico