Conductive Copper Foil Adhesive Tape (Codici componente)

Conductive Copper Foil Adhesive Tape
Aluminum foil coated in a highly conductive pressure sensitive adhesive.
[Features]
· Includes a conductive pressure sensitive adhesive.
· Cable shield can also be made by wrapping layers around a cable.
· Used for internal coating, bonding, weatherstripping, etc., of EMI shield rooms, electrical housings, etc.
· Provides conductive connections on surfaces where soldering isn't possible, for example on conductive plastics or aluminum.
[Applications]
· Used in EMI shield rooms and electrical appliances.
· Can also be used for EMI/RFI shielding on cables.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-7769-01
1-7769-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Nome prodotto del costruttore Numero di modello del produttore Quantità contenuto

161.09 €

1 6 giorni 12.7Conductive tape CCH-36-101-0050CCH-36-101-00501 Roll

260.72 €

1 40 giorni 25.4Conductive tape CCH-36-101-0100CCH-36-101-01001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Base marrone Lunghezza(m) 33
Spessore(mm) 0.074 Colori dettagliati Brown Misura(mm) Thickness/0.074 (Film Thickness 0.036)
Caratteristiche With conductive pressure sensitive adhesive. Cable shield can be made by wrapping layers round cable. Materiale base Heat Treated Copper Materiale agente adesivo Acrylic Pressure-Sensitive Conductive Tape
Ritardante di fiamma UL510 Approved Product Applicazioni It is used for internal coating, bonding and weatherstripping of EMI shield rooms and electric housing. Resistività elettrica(Ω/cm2) 0.0005
Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico