Masking Tape for Plating

Masking Tape for Plating
  • Sconto volumi elevati
Complete sealing with silicone-based adhesive. Suitable for gold plating, brazing, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2-2277-11
2-2277-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore
(mm)
Nome prodotto del costruttore Numero di modello del produttore Codice JAN Adesività Quantità contenuto

17.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.061Masking Tape for Plating PES-01PES-014562108500760700(gf/in)1 Roll

22.66 €

3 Disponibile 6 giorni 0.084Masking Tape for Plating PES-02PES-024562108500777800(gf/in)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Verde Larghezza(mm) 12.7
Lunghezza(m) 66 Tensione di tenuta(V) 4000 Caratteristiche Complete sealing with silicon-based adhesive. Suitable for gold plating or brazing.
Materiale base Polyester Materiale agente adesivo Silicone Allungamento(%) 75
Termoresistenza(°C) 140(3h) Resistenza di isolamento(mΩ) 1.0X10^13 Carico di rottura 5kgf/cm
Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico