Alumina Tape

Alumina Tape
Heat insulation tape made out of long alumina fibers.
[Features]
· Made out of long fibers so powder dust isn't generated when used.
· Has high alumina content for excellent heat resistance.
[Applications]
· In the form of a tape, so it can be wrapped around various objects, such as piping, wiring, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-2770-01
1-2770-02
1-2770-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Nome prodotto del costruttore Numero di modello del produttore Quantità contenuto

278.59 €

1 6 giorni 250.32Alumina Tape AT-25SAT-25S1 Roll

611.67 €

1 17 giorni 251.3Alumina Tape AT-25DAT-25D1 Roll

427.42 €

1 6 giorni 500.32Alumina Tape AT-50SAT-50S1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo bianco Lunghezza(m) 10
Caratteristiche Features outstanding heat resistance, and maintains a high level of strength and flexibility even after heating. Also features outstanding workability, corrosion resistance, electrical insulation, elasticity, and low moisture absorption. Materiale Alumina oxide Temperatura d’esercizio massima(°C) 1200
Composizione chimica Al2O3(70%)/SiO2(30%) Densità(g/cm3) 2.9 Moduli elastici a trazione(kgf/mm2) 17000
Carico di rottura 200kgf/mm2 Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico