Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-2859-03
Codice componente
|
---|
1-2859-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.49 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Pack (6 pcs) |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Trasparenza | Larghezza(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(m) | 50 | Spessore(mm) | 0.065 | Colori dettagliati | Transparency |
Nome prodotto del costruttore | Scotch Transparent Packaging Tape 313-6PN | Numero di modello del produttore | 313-6PN | Codice JAN | 4548623628660 |
Caratteristiche | Overlapped pasting is possible. Can be written on. | Materiale base | PP (Polypropylene) Film | Materiale agente adesivo | Acrylic |
Quantità contenuto | 1 Pack (6 pcs) |
Si trova sulla pagina di Scotch Transparent Packaging Tape (For Medium / Lightweight Objects) , il codice articolo è il seguente: 1-2859-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-2859-03.
Configura
Proprietà di base
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali