Nastro biadesivo per impieghi pesanti impermeabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-9978-01
1-9978-02
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Base Material Adhesive Agent Material Amount Of Content

12.39 €

6 giorni 30Strong Double-Sided Tape J2080J20804904140780807Superior in waterproofness and moisture resistance, and can also strongly adhere to metal surfaces or rough surfaces.ClothButyl Rubber-Based1 Roll

20.31 €

6 giorni 50Strong Double-Sided Tape J2090J20904904140780906Superior in waterproofness and moisture resistance, and can also strongly adhere to metal surfaces or rough surfaces.ClothButyl Rubber-Based1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Multicolor Length(m) 10
Thickness(mm) 1 Detailed colors White (Front) / Black (Back) Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico