Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-8077-21 |
1-8077-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Nome prodotto del costruttore | Numero di modello del produttore | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.46 € | 1 | 6 giorni | 15 | 4 | Extra-strength double-sided tape (for transparent materials) 15 mm×4m | T-4612 | 1 Roll | ||
17.46 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3 | Extra-strength double-sided tape (for transparent materials) 20 mm×3m | T-4613 | 1 Roll |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Trasparenza | Spessore(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Colori dettagliati | Transparency | Materiale agente adesivo | Acrylic | Materiale/pellicola | Polyester |
Adesività | 20 N/20 mm or more | Quantità contenuto | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(m)
Nome prodotto del costruttore
Numero di modello del produttore
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali