• A causa di un aggiornamento di sistema, il pagamento tramite PayPal non è disponibile. Ci scusiamo per l’inconveniente.

Nastro biadesivo, larghezza (mm) 12/18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-4042-12

Codice componente
6-4042-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Amount Of Content

31.29 €

5 giorni A transparent material is adopted for a beautiful finish that does not stand out; the product resists deterioration and discoloration to withstand long-term storage.1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 18
Length(m) 30 Winding Core Diameter(φ(mm)) 25 Detailed colors Transparency
Dispenser suitable tape C-40、H-127 Manufacturer Product Name Double-sided tape (no backing) 665-1-18 Manufacturer Model Number 665-1-18
JAN Code 4547452716944 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo, larghezza (mm) 12/18, il codice articolo è il seguente: 6-4042-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-4042-12.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico