Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Non-Slip Tape N-002-R

Non-Slip Tape N-002-R

Anti-slip tape.
[Features]
· Maintains its anti-slip effect even when covered in water or oil.
[Applications]
· Can be used to warn of steps and other dangers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-6811-01

Codice componente
6-6811-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Base Material Adhesive Agent Material Material/slip prevention layer Amount Of Content

68.35 €

5 giorni This product maintains its anti-slip effect even when it is splashed with water and oil. It can be used to indicate the danger of stairs, etc.Aluminum FoilPressure Sensitive Adhesive (Synthetic Resin Type)Artificial abrasive grain1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Verde Width(mm) 100
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.83t Manufacturer Product Name Non-Slip N-002G-R Green
Manufacturer Model Number N-002-R Green JAN Code 4954425111123 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Non-Slip Tape N-002-R, il codice articolo è il seguente: 6-6811-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-6811-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico