Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-6552-04
Codice componente
|
---|
1-6552-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.42 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 Pack (50 pcs) |
Loading...
Product Type | Sacchetto in polietilene con zip | Width×Zipper length(mm) | 120X180 | Base Width(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer Product Name | Lamizip Clear LZ-12, 50 pcs | Manufacturer Model Number | LZ-12 | JAN Code | 4909767432139 |
Material | Bilayer Film of Nylon/PE (Polyethylene) | Features | It has excellent impact strength and resistance to low temperatures, so it's suitable for freezing and refrigeration applications. | Operating Temperature Range(°C) | -40~+90℃ |
Moisture permeability | 11.0-13.0 g/30 days | Oxygen permeability(cm3/m2(24h atm)) | 59.0~65.0 | Amount Of Content | 1 Pack (50 pcs) |
Si trova sulla pagina di Lamizip Clear LZ, il codice articolo è il seguente: 1-6552-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-6552-04.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali