• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Brush, Total Length (mm) 95–810

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4-046-01
4-046-02
4-047-01
4-049-01
4-050-01
4-051-01
4-052-01
4-052-02
4-052-03
4-053-01
4-053-02
4-053-03
4-053-04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Overall Length
(mm)
Hair length
(mm)
Diameter
(mm)
Product Name Manufacturer Product Name Hair type Handle material Core material Amount Of Content

13.07 €

4 giorni Black952050For Handwashing Brush for Washing Hands Small 95×50×20Horse HairWoodSteel wire1 pc.

13.37 €

4 giorni Black1052053For Handwashing Brush for Washing Hands Large 105×53×20Horse HairWoodSteel wire1 pc.

13.74 €

4 giorni Black24013080Handle for Beaker includedBrush with Handle for Beaker 240×80×130Hog hairWoodStainless Steel1 pc.

4.71 €

4 giorni White6609530For PipettesBrush for PipetteHorse HairWoodSteel wire1 pc.

10.31 €

4 giorni White4507515For thin tubesBrush for Narrow Tubes 450×15×75Goat HairWoodSteel wire1 pc.

16.70 €

4 giorni Black2505040For test tubesBrush for Narrow Test Tubes 250×40×50Horse HairWoodSteel wire1 pc.

20.28 €

4 giorni Black3407575For Washing Bottles, Double-Brush No.2Dual bristle no. 2 brush for bottle washing 340×75×75Horse Hair and Special Dual HairWoodSteel wire1 pc.

20.98 €

4 giorni Black4609090For Washing Bottles, Double-Brush No.5Dual bristle no. 5 brush for bottle washing 460×90×90Horse Hair and Special Dual HairWoodSteel wire1 pc.

22.22 €

4 giorni Black515100100For Washing Bottles, Double-Brush No.10For Washing Bottles, Double-Brush No.10 515×100×100Horse Hair and Special Dual HairWoodSteel wire1 pc.

3.29 €

4 giorni White1954021Syringe Brush Small brush for syringesHorse Hair and Special Dual HairWoodSteel wire1 pc.

4.50 €

4 giorni White2456025Syringe Brush Medium brush for syringesHorse Hair and Special Dual HairWoodSteel wire1 pc.

18.13 €

4 giorni White2958030Syringe Brush Brush for syringes, large 295×30×80Horse Hair and Special Dual HairWoodSteel wire1 pc.

6.07 €

4 giorni White330903550 cc Syringe Brush Syringe for 50 cc Extra LargeHorse Hair and Special Dual HairWoodSteel wire1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand Brush sponge type Without Abrasive Particles Amount Of Content 1 pc.
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico