• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Brush, Bristle Width (mm) 40–90

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4-056-01
4-056-02
4-056-03
4-056-04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Hair width
(mm)
Diameter
(mm)
Product Name Manufacturer Product Name Core material Amount Of Content

17.40 €

4 giorni 1904020Syringe Brush (Vinyl Winding) for Syringe - SmallSteel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)1 pc.

18.13 €

4 giorni 2506025Syringe Brush (Vinyl Winding) for Syringe - MediumSteel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)1 pc.

19.04 €

4 giorni 2958030Syringe Brush (Vinyl Winding) for Syringe - LargeSteel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)1 pc.

7.71 €

4 giorni 3309035For 50 cc syringes (extra large)Brush Syringe for 50 cc (Extra Large)Steel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand Brush sponge type Without Abrasive Particles Color White
Amount Of Content 1 pc.
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico