• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nylon Brush Diameter (mm) 4–50

Nylon Brush Diameter (mm) 4–50

[Features]
· Boiling sterilization is possible and hygienic.
· Vinyl-Wrapped

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-1805-02
1-1805-04
1-1805-05
1-1805-06
1-1805-07
1-1805-08
1-1805-09
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Hair length
(mm)
Diameter
(mm)
Product Name Manufacturer Product Name Core material Heat Resistant Temperature
(°C)
Amount Of Content

7.00 €

4 giorni 4857515For Burettes (Small)Small for Nylon Brush Burette (Vinyl Reel)Steel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)Approximately 1201 pc.

6.25 €

4 giorni 4507515Pipette (Small)Small for Nylon Brush Pipettes (Vinyl Reel)Steel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)Approximately 1201 pc.

6.25 €

4 giorni 4507515For thin tubesFor Nylon Brush Narrow Tubes (Vinyl Reel)Steel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)Approximately 1201 pc.

6.56 €

4 giorni 4857515For thin tubes (with tip)Pointed for Nylon Brush Narrow Tubes (Vinyl Reel)Steel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)Approximately 1201 pc.

7.97 €

4 giorni 3106050For test tubes (Large)Large For Nylon Brush Test Tubes (Vinyl Reel)Steel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)Approximately 1201 pc.

6.77 €

4 giorni 2505040For test tubes (Medium)Medium For Nylon Brush Test Tubes (Vinyl Reel)Steel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)Approximately 1201 pc.

6.04 €

4 giorni 450754For Blood Clot TubesFor Nylon Brush Sedimentation Tubes (Vinyl Reel)Steel Wire (PVC [Polyvinyl Chloride Resin] Tube Covering)Approximately 1201 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand Brush sponge type Without Abrasive Particles Color White
Hair type Nylon Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico