• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Brush Holder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-9679-01

Codice componente
6-9679-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Footnotes Features
(mm)
Amount Of Content

32.50 €

4 giorni The wall mounting method is by using a screw to hang the main unit from 3 spots on its upper portion (left, right, center).Its freely adjustable holder can be used to store the handle's long flange between S-shaped holders and the short flange on a hook.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other sponge type Without Abrasive Particles Size(mm) 50×440
Manufacturer Product Name Brush Holder HG8700 Part Number HG8700 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Brush Holder, il codice articolo è il seguente: 6-9679-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-9679-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico