• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Poly Tie Capacity (L) 11–39

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-7334-01
1-7334-02
1-7334-03
1-7334-04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Size
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Material Amount Of Content

33.25 €

4 giorni 11φ410X140Plastic Tub TAN36B2TAN36B24580167560853PE (polyethylene)1 pc.

38.28 €

4 giorni 18.5φ470X160Plastic Tub TAN42B2TAN42B24580167560860PE (polyethylene)1 pc.

46.60 €

4 giorni 27.6φ530X180Plastic Tub TAN48B2TAN48B24580167560877PE (polyethylene)1 pc.

56.68 €

4 giorni 39φ610X200Plastic Tub TAN54B2TAN54B24580167560884PE (polyethylene)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blue Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico