• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bucket Capacity (L) 10/ 14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7-5006-01
7-5006-02
7-5006-03
7-5006-04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Size (Top/Bottom x Height)
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Material Footnotes Amount Of Content

113.85 €

4 giorni 10307(195)X225Bucket 10L 307X19510lStainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

106.18 €

4 giorni 14330(195)X262Bucket 14L 330X19514lStainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

51.11 €

4 giorni -Lid for 10 lLid for 10 L BucketLid for 10 lStainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

43.96 €

4 giorni -Lid for 14lLid for 14 L BucketLid for 14lStainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Gray Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico